Recht Vlak Zadelvoetje: Centre Hole, 16-19 mm Buisdiameter, 33,0 mm Totale Lengte

Artikelcode: 466733
Zwart Zadelvoeten klikken over stoelpoten of buisframes en zorgen voor een solide basis. Deze rechte vlakke voet past op buizen met een diameter van 16-19 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Basisvorm
:
Ronde
Type
:
Centre Hole
Buisdiameter
:
16-19 mm
Totale Lengte
:
33,0 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
LDPE
Voet uit vol materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,17 50 : € 1,58 250 : € 0,757 500 : € 0,476 5000 : € 0,453 10000 : € 0,429
essential solutions
delivered