Zadelvoetjes - Dubbele Buis

Dubbele Zadelvoetjes zijn gemaakt van duurzaam, flexibel nylon dat over twee parallelle buizen klikt om ze te verbinden. Het materiaal heeft een stevige grip op de buizen om glijden en bewegen langs de buizen te beperken.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Buisdiameter

Kleur


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Basisvorm
:
Ronde
Type
:
Adjacent Tube Connector
Buisdiameter
:
15,0 mm
Totale Lengte
:
44,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Nylon
Voet uit vol materiaal
:
Nylon 6/6
Schroefdraadmaat
:
M3
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,828 250 : € 0,598 1000 : € 0,511 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Basisvorm
:
Ronde
Type
:
Adjacent Tube Connector
Buisdiameter
:
15,0 mm
Totale Lengte
:
44,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Nylon
Voet uit vol materiaal
:
Nylon 6/6
Schroefdraadmaat
:
M3
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,828 250 : € 0,598 1000 : € 0,511 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Basisvorm
:
Ronde
Type
:
Adjacent Tube Connector
Buisdiameter
:
22,0 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Nylon
Voet uit vol materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 17,16 10 : € 8,58 50 : € 4,10 100 : € 2,59 1000 : € 2,45 2000 : € 2,32 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Basisvorm
:
Ronde
Type
:
Adjacent Tube Connector
Buisdiameter
:
25,0 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Nylon
Voet uit vol materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 17,16 10 : € 8,58 50 : € 4,10 100 : € 2,59 1000 : € 2,45 2000 : € 2,32 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered