Fixed Plate Plate Caster: 30.0 mm Wheel Width, 70.0 kg Load Capacity, Mounting Height

Artikelcode: 491095
Fixed Plate 80.0 x 60.0 mm Plate Caster has 80.0 mmL x 60.0 mmW mounting hole spacing for easy and secure installation where 360 degree rotation is required.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Wielbreedte
:
30.0 mm (1.181 in)
Zwenkwieltype
:
Fixed Plate
Plaatlengte
:
100,0 mm
Plaatbreedte
:
84,0 mm
Afstand tussen gaten
:
80,0 mm
Gatafstandsbreedte
:
60,0 mm
Plaatafmetingen
:
80.0 x 60.0 mm
Totale hoogte
:
127,0 mm
Boutdiameter
:
30.0 mm (1.181 in)
Wieldiameter
:
100,0 mm
Laadvermogen
:
70,0 kg
Standaard Verpakking: 12

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 11,66 12 : € 7,01 120 : € 6,67 240 : € 6,32
essential solutions
delivered