Natuurlijke Rubber Wiel: 130,0 kg Laadvermogen, 150,0 mm diameter wiel, 40,0 mm breedte wiel

Artikelcode: 499816
150,0 mm Diameter Natuurlijke Rubber wielen zijn geschikt voor Rol wielen met lagers en hebben een laadvermogen van 130,0 kg.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Laadvermogen
:
130,0 kg
Wielmateriaal
:
Natuurlijke Rubber
Wieldiameter
:
150,0 mm
Wielbreedte
:
40,0 mm
Type wiellager
:
Rol
Materiaal behuizing
:
Verzinkt staal
Massief materiaal
:
Verzinkt staal;Rubber
Materiaal
:
Rubber
Kleur
:
Zwart
Standaard Verpakking: 6

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 29,76 6 : € 17,90 30 : € 17,01 60 : € 16,11 90 : € 15,22 120 : € 14,33
essential solutions
delivered