Rubber Wiel: 85,0 kg Laadvermogen, 260,0 mm diameter wiel, 85,0 mm breedte wiel

Artikelcode: 494783
260,0 mm Diameter Rubber wielen zijn geschikt voor Rol wielen met lagers en hebben een laadvermogen van 85,0 kg.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Laadvermogen
:
85,0 kg
Wielmateriaal
:
Rubber
Wieldiameter
:
260,0 mm
Wielbreedte
:
85,0 mm
Type wiellager
:
Rol
Kleur
:
Zwart
Standaard Verpakking: 2

Kopen in veelvouden van: 2

2 : € 18,77
essential solutions
delivered