Rubber Wiel: 80,0 kg Laadvermogen, 100,0 mm diameter wiel, 27,0 mm breedte wiel

Artikelcode: 491153
100,0 mm Diameter Rubber wielen zijn geschikt voor Rol wielen met lagers en hebben een laadvermogen van 80,0 kg.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Laadvermogen
:
80,0 kg
Wielmateriaal
:
Rubber
Wieldiameter
:
100,0 mm
Wielbreedte
:
27,0 mm
Type wiellager
:
Rol
Massief materiaal
:
Synthetische Rubber
Kleur
:
Zwart
Standaard Verpakking: 48

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,79 48 : € 2,29 480 : € 2,18 960 : € 2,06
essential solutions
delivered