Rubber Wiel: 100,0 kg Laadvermogen, 125,0 mm diameter wiel, 37,5 mm breedte wiel

Artikelcode: 491148
125,0 mm Diameter Rubber wielen zijn geschikt voor Rol wielen met lagers en hebben een laadvermogen van 100,0 kg.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Laadvermogen
:
100,0 kg
Wielmateriaal
:
Rubber
Wieldiameter
:
125,0 mm
Wielbreedte
:
37,5 mm
Type wiellager
:
Rol
Kleur
:
Zwart
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 11,82 20 : € 7,11 200 : € 6,75 400 : € 6,39
essential solutions
delivered