Rubber Wiel: 60,0 kg Laadvermogen, 60,0 mm diameter wiel, 20,0 mm breedte wiel

Artikelcode: 491143
60,0 mm Diameter Rubber wielen zijn geschikt voor Dubbele Zwenkwielen wielen met lagers en hebben een laadvermogen van 60,0 kg.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Laadvermogen
:
60,0 kg
Wielmateriaal
:
Rubber
Wieldiameter
:
60,0 mm
Wielbreedte
:
20,0 mm
Type wiellager
:
Dubbele Zwenkwielen
Massief materiaal
:
Natuurlijke Rubber
Standaard Verpakking: 48

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,99 48 : € 1,80 480 : € 1,72 960 : € 1,62
essential solutions
delivered