Rubber Wiel: 50,0 kg Laadvermogen, 80,0 mm diameter wiel, 25,0 mm breedte wiel

Artikelcode: 491135
80,0 mm Diameter Rubber wielen zijn geschikt voor Rol wielen met lagers en hebben een laadvermogen van 50,0 kg.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Laadvermogen
:
50,0 kg
Wielmateriaal
:
Rubber
Wieldiameter
:
80,0 mm
Wielbreedte
:
25,0 mm
Type wiellager
:
Rol
Kleur
:
Zwart
Standaard Verpakking: 48

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,34 48 : € 3,21 480 : € 3,04 960 : € 2,89
essential solutions
delivered