Rubber Wiel: 140,0 kg Laadvermogen, 150,0 mm diameter wiel, 40,0 mm breedte wiel

Artikelcode: 491112
150,0 mm Diameter Rubber wielen zijn geschikt voor Rol wielen met lagers en hebben een laadvermogen van 140,0 kg.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Laadvermogen
:
140,0 kg
Wielmateriaal
:
Rubber
Wieldiameter
:
150,0 mm
Wielbreedte
:
40,0 mm
Type wiellager
:
Rol
Massief materiaal
:
Verzinkt staal
Materiaal
:
Staal
Kleur
:
Zwart
Standaard Verpakking: 6

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 29,46 6 : € 17,72 60 : € 16,84 120 : € 15,95
essential solutions
delivered