Stelvoet met busbevestiging met vaste voet van plastic Draadeinde bevestiging, 55,0 mm draad, 25,0 mm diameter voet

Artikelcode: 551705
PP Stelvoet met busbevestiging is geschikt voor een 25,0 mm draaivoet voor het monteren van machines of transportbanden tot .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestiginstype
:
Draadeinde
Draadlengte
:
55,0 mm
Diameter basis
:
25,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M8
Kleur
:
Grijs
Massief materiaal
:
Polypropyleen
Materiaal
:
PP
Basistype
:
Plastic, Stijf
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,14 25 : € 1,56 125 : € 0,747 250 : € 0,471 1250 : € 0,424 2500 : € 0,353
essential solutions
delivered