Stelvoet met busbevestiging met vaste voet van plastic Draadeinde bevestiging, 25,0 mm draad, 38,0 mm diameter voet

Artikelcode: 551696
PP Stelvoet met busbevestiging is geschikt voor een 38,0 mm draaivoet voor het monteren van machines of transportbanden tot .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestiginstype
:
Draadeinde
Draadlengte
:
25,0 mm
Diameter basis
:
38,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M8
Kleur
:
Grijs
Massief materiaal
:
Polypropyleen
Materiaal
:
PP
Basistype
:
Plastic, Stijf
Standaard Verpakking: 400

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,04 40 : € 1,53 200 : € 0,728 400 : € 0,458 2000 : € 0,412 4000 : € 0,343
essential solutions
delivered