Stelvoet met busbevestiging met vaste voet van plastic Draadeinde bevestiging, 40,0 mm draad, 25,0 mm diameter voet

Artikelcode: 551692
PP Stelvoet met busbevestiging is geschikt voor een 25,0 mm draaivoet voor het monteren van machines of transportbanden tot .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestiginstype
:
Draadeinde
Draadlengte
:
40,0 mm
Diameter basis
:
25,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M8
Kleur
:
Grijs
Massief materiaal
:
Polypropyleen
Materiaal
:
PP
Basistype
:
Plastic, Stijf
Standaard Verpakking: 350

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,75 35 : € 1,37 175 : € 0,655 350 : € 0,412 1750 : € 0,372 3500 : € 0,311
essential solutions
delivered