Stelvoet met busbevestiging met vaste voet van plastic Draadeinde bevestiging, 70,0 mm draad, 48,0 mm diameter voet

Artikelcode: 551690
PP Stelvoet met busbevestiging is geschikt voor een 48,0 mm draaivoet voor het monteren van machines of transportbanden tot .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestiginstype
:
Draadeinde
Draadlengte
:
70,0 mm
Diameter basis
:
48,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M10
Kleur
:
Grijs
Massief materiaal
:
Polypropyleen
Materiaal
:
PP
Basistype
:
Plastic, Stijf
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,99 5 : € 2,99 25 : € 1,43 50 : € 0,90 250 : € 0,811 500 : € 0,675
essential solutions
delivered