Stelvoet met busbevestiging met vaste voet van plastic Draadeinde bevestiging, 40,0 mm draad, 38,0 mm diameter voet

Artikelcode: 551674
PP Stelvoet met busbevestiging is geschikt voor een 38,0 mm draaivoet voor het monteren van machines of transportbanden tot .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestiginstype
:
Draadeinde
Draadlengte
:
40,0 mm
Diameter basis
:
38,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M10
Kleur
:
Grijs
Massief materiaal
:
Polypropyleen
Materiaal
:
PP
Basistype
:
Plastic, Stijf
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,10 20 : € 2,05 100 : € 0,978 200 : € 0,617 1000 : € 0,555 2000 : € 0,462
essential solutions
delivered