Stelvoet met busbevestiging met vaste voet van plastic Draadeinde bevestiging, 70,0 mm draad, 38,0 mm diameter voet

Artikelcode: 551671
PP Stelvoet met busbevestiging is geschikt voor een 38,0 mm draaivoet voor het monteren van machines of transportbanden tot .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestiginstype
:
Draadeinde
Draadlengte
:
70,0 mm
Diameter basis
:
38,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M10
Kleur
:
Grijs
Massief materiaal
:
Polypropyleen
Materiaal
:
PP
Basistype
:
Plastic, Stijf
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,72 10 : € 2,85 50 : € 1,37 100 : € 0,859 500 : € 0,773 1000 : € 0,643
essential solutions
delivered