Stelvoet met busbevestiging met vaste voet van plastic Draadeinde bevestiging, 60,0 mm draad, 70,0 mm diameter voet

Artikelcode: 466729
BZP;Kunststof Stelvoet met busbevestiging is geschikt voor een 70,0 mm draaivoet voor het monteren van machines of transportbanden tot .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestiginstype
:
Draadeinde
Draadlengte
:
60,0 mm
Diameter basis
:
70,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M10
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
BZP staal Stud;Kunststof
Materiaal
:
BZP;Kunststof
Draadlengte
:
60,0 mm
Basistype
:
Plastic, Stijf
Diameter
:
70 0 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,70 50 : € 2,82 500 : € 2,68 1000 : € 2,54
essential solutions
delivered