Stelvoet met busbevestiging met vaste voet van plastic Draadeinde bevestiging, 50,0 mm draad, 48,0 mm diameter voet

Artikelcode: 465517
PP Stelvoet met busbevestiging is geschikt voor een 48,0 mm draaivoet voor het monteren van machines of transportbanden tot .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestiginstype
:
Draadeinde
Draadlengte
:
50,0 mm
Diameter basis
:
48,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M10
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polypropyleen
Materiaal
:
PP
Basistype
:
Plastic, Stijf
Standaard Verpakking: 150

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,32 15 : € 1,65 75 : € 0,79 150 : € 0,497 1500 : € 0,473 3000 : € 0,448
essential solutions
delivered