Stelvoet met busbevestiging met vaste voet van plastic Draadeinde bevestiging, 30,0 mm draad, 48,0 mm diameter voet

Artikelcode: 465516
PP Stelvoet met busbevestiging is geschikt voor een 48,0 mm draaivoet voor het monteren van machines of transportbanden tot .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestiginstype
:
Draadeinde
Draadlengte
:
30,0 mm
Diameter basis
:
48,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M10
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polypropyleen
Materiaal
:
PP
Basistype
:
Plastic, Stijf
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,66 20 : € 1,34 100 : € 0,637 200 : € 0,401 2000 : € 0,381 4000 : € 0,36
essential solutions
delivered