Stelvoet met busbevestiging met vaste voet van plastic Plastic draadeinde bevestiging, 30,0 mm draad, 59,0 mm diameter voet

Artikelcode: 460831
Nylon Stelvoet met busbevestiging is geschikt voor een 59,0 mm draaivoet voor het monteren van machines of transportbanden tot .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestiginstype
:
Plastic draadeinde
Draadlengte
:
30,0 mm
Diameter basis
:
59,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M30
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Materiaal
:
Nylon
Binnendiameters
:
1 5 - 2 0 mm
Basistype
:
Plastic, Stijf
Diameter
:
60 0 mm
Compatibele gatdiameter
:
55,0 mm
Hoogte body
:
41,0 mm
Spoed/TPI
:
30
Standaard Verpakking: 175

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 17,15 10 : € 8,58 50 : € 4,10 100 : € 2,68 175 : € 2,57 1000 : € 2,45 2000 : € 2,32
essential solutions
delivered