Stelvoet met stiftbevestiging met vaste voet van plastic: Draadeinde bevestiging, 39,6 mm draad, 47,6 mm diameter voet

Artikelcode: LLF-1
Vaste stelvoet met stiftbevestiging heeft een TPE; PP; Steel47,6 mm vaste voet voor het monteren van machines of transportbanden tot .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mount Type
:
Draadeinde
Thread Length
:
39,6 mm
Base Diameter
:
47,6 mm
Thread Size
:
M6
Overall Height
:
58,0 mm
Thread End to Ball Center Length
:
39,6 mm
Base Type
:
Metalen Wartel
Body Height
:
18,4 mm
Standaard Verpakking: 40

Kopen in veelvouden van: 40

40 : € 2,60
essential solutions
delivered