Stelvoet met stiftbevestiging met vaste voet van plastic: Draadeinde bevestiging, 55,0 mm draad, 48,0 mm diameter voet

Artikelcode: 466154
Vaste stelvoet met stiftbevestiging heeft een PP48,0 mm vaste voet voor het monteren van machines of transportbanden tot .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestiginstype
:
Draadeinde
Draadlengte
:
55,0 mm
Diameter basis
:
48,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M8
Schroefdraadmateriaal
:
Staal
Schroefdraad uit vol materiaal
:
Koolstofarme staal met zink afwerking
Massief materiaal
:
Polypropyleen
Materiaal
:
PP
Materiaal
:
PP
Gewicht
:
34,98 g
Basistype
:
Plastic, Stijf
Hoogte van de basis
:
10,0 mm
Standaard Verpakking: 150

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,71 15 : € 2,36 75 : € 1,12 150 : € 0,709 1500 : € 0,673 3000 : € 0,637
essential solutions
delivered