Stelvoet met stiftbevestiging met vaste voet van plastic: Draadeinde bevestiging, 30,0 mm draad, 48,0 mm diameter voet

Artikelcode: 148480369911
Vaste stelvoet met stiftbevestiging heeft een PP48,0 mm vaste voet voor het monteren van machines of transportbanden tot .

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestiginstype
:
Draadeinde
Draadlengte
:
30,0 mm
Diameter basis
:
48,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M8
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
PP
Lengte draadeinde tot midden kogel
:
30,0 mm
Basistype
:
Plastic, Stijf
Hoogte body
:
9,0 mm
Massief materiaal
:
Polypropyleen
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 3,02 50 : € 1,37 1000 : € 0,777
Pagina Afdrukken
essential solutions
delivered