Stelvoet met stiftbevestiging met vaste voet van plastic: Draadeinde bevestiging, 80,0 mm draad, 38,0 mm diameter voet

Artikelcode: 148380869911
Vaste stelvoet met stiftbevestiging heeft een PP38,0 mm vaste voet voor het monteren van machines of transportbanden tot .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestiginstype
:
Draadeinde
Draadlengte
:
80,0 mm
Diameter basis
:
38,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M8
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polypropyleen
Materiaal
:
PP
Lengte draadeinde tot midden kogel
:
80,0 mm
Basistype
:
Plastic, Stijf
Hoogte body
:
9,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 3,66 50 : € 2,37 1000 : € 1,79
essential solutions
delivered