Stelvoet met stiftbevestiging met vaste voet van plastic: Draadeinde bevestiging, 70,0 mm draad, 38,0 mm diameter voet

Artikelcode: 148300769911
Vaste stelvoet met stiftbevestiging heeft een PP38,0 mm vaste voet voor het monteren van machines of transportbanden tot .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mount Type
:
Draadeinde
Thread Length
:
70,0 mm
Base Diameter
:
38,0 mm
Thread Size
:
M10
Thread End to Ball Center Length
:
70,0 mm
Base Type
:
Plastic, Stijf
Body Height
:
11,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 3,99 50 : € 2,32 1000 : € 1,64
essential solutions
delivered