Stelvoet met stiftbevestiging met vaste voet van plastic: Draadeinde bevestiging, 20,0 mm draad, 38,0 mm diameter voet

Artikelcode: 148300269911
Vaste stelvoet met stiftbevestiging heeft een PP38,0 mm vaste voet voor het monteren van machines of transportbanden tot .

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestiginstype
:
Draadeinde
Draadlengte
:
20,0 mm
Diameter basis
:
38,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M10
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
PP
Lengte draadeinde tot midden kogel
:
20,0 mm
Basistype
:
Plastic, Stijf
Hoogte body
:
11,0 mm
Massief materiaal
:
Polypropyleen
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 2,70 50 : € 1,45 1000 : € 0,896
Pagina Afdrukken
essential solutions
delivered