Plastic Rigid Base Stud Mount Leveling Foot: Threaded Stud Mount, 16.0 mm Threads, 38.0 mm Base Diameter

Artikelcode: 148300169911
PP Rigid Base Stud Mount Leveling Foot has a 38.0 mm rigid base for mounting machinery or conveyors up to .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mount Type
:
Threaded Stud
Thread Length
:
16.0 mm
Base Diameter
:
38.0 mm
Thread Size
:
M10
Thread End to Ball Center Length
:
16.0 mm
Base Type
:
Plastic Rigid
Body Height
:
11.0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 2,82 50 : € 1,52 1000 : € 0,933
essential solutions
delivered