Stelvoet met stiftbevestiging met vaste voet van plastic: Plastic Draadeinde bevestiging, 25,0 mm draad, 35,0 mm diameter voet

Artikelcode: 060353569901
Vaste stelvoet met stiftbevestiging heeft een Nylon35,0 mm vaste voet voor het monteren van machines of transportbanden tot .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestiginstype
:
Plastic Draadeinde
Draadlengte
:
25,0 mm
Diameter basis
:
35,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M22
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Materiaal
:
Nylon
Insteeklengte
:
29,0 mm
Basistype
:
Plastic, Stijf
Compatibele gatdiameter
:
35,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 2,63 250 : € 1,41 1000 : € 1,20
essential solutions
delivered