Stelvoet met stiftbevestiging met vaste voet van plastic: Plastic Draadeinde bevestiging, 25,0 mm draad, 20,0 mm diameter voet

Artikelcode: 060202069901
Vaste stelvoet met stiftbevestiging heeft een Nylon20,0 mm vaste voet voor het monteren van machines of transportbanden tot .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestiginstype
:
Plastic Draadeinde
Draadlengte
:
25,0 mm
Diameter basis
:
20,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M10
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Materiaal
:
Nylon
Insteeklengte
:
16,5 mm
Basistype
:
Plastic, Stijf
Compatibele gatdiameter
:
20,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 1,19 250 : € 0,779 1000 : € 0,606
essential solutions
delivered