Stelvoet met stiftbevestiging met vaste voet van plastic: Plastic Draadeinde bevestiging, 30,0 mm draad, 50,0 mm diameter voet

Artikelcode: 060007069901
Vaste stelvoet met stiftbevestiging heeft een Nylon50,0 mm vaste voet voor het monteren van machines of transportbanden tot .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestiginstype
:
Plastic Draadeinde
Draadlengte
:
30,0 mm
Diameter basis
:
50,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M30
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Materiaal
:
Nylon
Insteeklengte
:
29,0 mm
Basistype
:
Plastic, Stijf
Compatibele gatdiameter
:
50,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 3,85 50 : € 2,06 1000 : € 1,27
essential solutions
delivered