Ons assortiment standaard machine stelvoeten gemaakt met verzinkt stalen einddraad en een polyamide (PA) basis, is geschikt voor het ondersteunen van machines, elektronische rekken en toepassingen van transportbanden. De voeten hebben een maximale articulatie van 20 graden en kunnen in varianten met of zonder boutgaten worden gekocht. Extra antislip-kussentjes kunnen afzonderlijk worden gekocht als extra wrijving vereist is.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Basistype | Basisdiameter | Bestellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 9,478 - € 9,974 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Kunststof wartel
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||||
€ 6,3276 - € 6,6493 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Kunststof wartel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
€ 9,5986 - € 10,0946 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Kunststof wartel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
€ 12,1189 - € 12,7624 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Kunststof wartel
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||||
€ 5,3489 - € 5,617 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Kunststof wartel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
€ 7,9765 - € 8,3787 | 41 Op voorraad |
Kunststof wartel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
€ 24,9484 - € 24,9484 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Kunststof wartel
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||||
€ 6,5823 - € 7,3062 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Kunststof wartel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
€ 7,9765 - € 8,3787 | 10 Op voorraad |
Kunststof wartel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
€ 4,8687 - € 9,8974 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Effen
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
€ 5,3499 - € 10,8485 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Effen
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
€ 9,7091 - € 19,7056 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Effen
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
€ 26,5375 - € 45,5638 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Effen
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||||
€ 5,3499 - € 5,3499 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Kunststof wartel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
€ 3,2978 - € 3,6598 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Kunststof wartel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
€ 4,4105 - € 4,6384 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Kunststof wartel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
€ 4,7457 - € 5,2685 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Kunststof wartel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
€ 6,3276 - € 6,6493 | 72 Op voorraad |
Kunststof wartel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
€ 3,0833 - € 3,4185 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Kunststof wartel
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
€ 4,2228 - € 4,4373 | 120 Op voorraad |
Kunststof wartel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan