Zelfklevende Glijvoet: Diameter voet, , Natuurlijke

Artikelcode: 499479
Natuurlijke Glijvoet heeft een zelfklevende achterkant en kan eenvoudig op meubelpoten met een diameter van worden aangebracht om vloeren te beschermen en een goede glijfunctie te bieden.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kopvorm
:
Ronde
Kopdiameter
:
40,0 mm
Insteekhoogte
:
6,3 mm
Bevestigingsstijl
:
Kleeflaag
Afwerking
:
Ribbels en noppen
Materiaal
:
PTFE
Massief materiaal
:
Polytetrafluorethyleen
Kleur
:
Natuurlijke
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,99 20 : € 2,50 100 : € 1,19 200 : € 0,752 1000 : € 0,713 2000 : € 0,676 3000 : € 0,638 4000 : € 0,601
essential solutions
delivered