Zelfklevende Glijvoet: Diameter voet, , Grijs

Artikelcode: 499478
Grijs Glijvoet heeft een zelfklevende achterkant en kan eenvoudig op meubelpoten met een diameter van worden aangebracht om vloeren te beschermen en een goede glijfunctie te bieden.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kopvorm
:
Ronde
Kopdiameter
:
30,0 mm
Insteekhoogte
:
6,5 mm
Bevestigingsstijl
:
Kleeflaag
Afwerking
:
Ribbels en noppen
Materiaal
:
PTFE
Massief materiaal
:
Polytetrafluorethyleen
Kleur
:
Grijs
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,06 20 : € 1,54 100 : € 0,735 200 : € 0,463 1000 : € 0,439 2000 : € 0,417 3000 : € 0,393 4000 : € 0,371
essential solutions
delivered