Zelfklevende Glijvoet: Diameter voet, , Grijs

Artikelcode: 499477
Grijs Glijvoet heeft een zelfklevende achterkant en kan eenvoudig op meubelpoten met een diameter van worden aangebracht om vloeren te beschermen en een goede glijfunctie te bieden.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kopvorm
:
Ronde
Kopdiameter
:
25,0 mm
Insteekhoogte
:
6,7 mm
Bevestigingsstijl
:
Kleeflaag
Afwerking
:
Ribbels en noppen
Materiaal
:
PTFE
Massief materiaal
:
Polytetrafluorethyleen
Kleur
:
Grijs
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,35 20 : € 1,17 100 : € 0,559 200 : € 0,353 1000 : € 0,335 2000 : € 0,317 3000 : € 0,299 4000 : € 0,282
essential solutions
delivered