Zelfklevende Glijvoet: Diameter voet, , Grijs

Artikelcode: 499476
Grijs Glijvoet heeft een zelfklevende achterkant en kan eenvoudig op meubelpoten met een diameter van worden aangebracht om vloeren te beschermen en een goede glijfunctie te bieden.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kopvorm
:
Ronde
Kopdiameter
:
22,0 mm
Insteekhoogte
:
6,3 mm
Bevestigingsstijl
:
Kleeflaag
Afwerking
:
Ribbels en noppen
Materiaal
:
PTFE
Massief materiaal
:
Polytetrafluorethyleen
Kleur
:
Grijs
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,86 20 : € 0,929 100 : € 0,443 200 : € 0,279 1000 : € 0,265 2000 : € 0,251 3000 : € 0,237 4000 : € 0,223
essential solutions
delivered