Zelfklevende Glijvoet: Diameter voet, , Grijs

Artikelcode: 499475
Grijs Glijvoet heeft een zelfklevende achterkant en kan eenvoudig op meubelpoten met een diameter van worden aangebracht om vloeren te beschermen en een goede glijfunctie te bieden.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kopvorm
:
Ronde
Kopdiameter
:
19,0 mm
Insteekhoogte
:
4,3 mm
Bevestigingsstijl
:
Kleeflaag
Afwerking
:
Ribbels en noppen
Materiaal
:
PTFE
Massief materiaal
:
Polytetrafluorethyleen
Kleur
:
Grijs
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,56 10 : € 0,779 50 : € 0,39 100 : € 0,247 200 : € 0,235 500 : € 0,223 1000 : € 0,211 1500 : € 0,199 2000 : € 0,187
essential solutions
delivered