Vierkant Insteekstuk en Glijvoet:25,0 mm Compatibele buismaat 1.0-2.5 mm, compatibele binnenmaat buis, Medium Grijs

Artikelcode: 111289
Medium GrijsMet StructuurVierkant Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in buizen met een binnenmaat van 1.0-2.5 mm en een wanddikte van N/A


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Tube Size
:
25,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.0-2.5 mm
Threaded Centre
:
Nee
Fitting Style
:
Geribbeld
Metal Prongs
:
Nee
Maximum Wall Thickness
:
2,5 mm
Insert Height
:
11,5 mm
Head Height
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,358 250 : € 0,179 1250 : € 0,0856 2500 : € 0,054 25000 : € 0,0513 50000 : € 0,0485
essential solutions
delivered