Vierkant Insteekstuk en Glijvoet:80,0 mm Compatibele buismaat 2.0-4.0 mm, compatibele binnenmaat buis, Wit

Artikelcode: 111263
WitMet StructuurVierkant Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in buizen met een binnenmaat van 2.0-4.0 mm en een wanddikte van N/A


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Tube Size
:
80,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
2.0-4.0 mm
Threaded Centre
:
Nee
Fitting Style
:
Geribbeld
Metal Prongs
:
Nee
Maximum Wall Thickness
:
4,0 mm
Insert Height
:
22,0 mm
Head Height
:
6,0 mm
Standaard Verpakking: 150

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,04 15 : € 2,02 75 : € 0,966 150 : € 0,607 1500 : € 0,578 3000 : € 0,547
essential solutions
delivered