Vierkant Insteekstuk en Glijvoet:100,0 mm Compatibele buismaat 2.0-4.0 mm, compatibele binnenmaat buis, Wit

Artikelcode: 111246
WitGepolijstVierkant Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in buizen met een binnenmaat van 2.0-4.0 mm en een wanddikte van N/A


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 256100060303

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Tube Size
:
100,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
2.0-4.0 mm
Threaded Centre
:
Nee
Fitting Style
:
Geribbeld
Metal Prongs
:
Nee
Maximum Wall Thickness
:
4,0 mm
Insert Height
:
22,0 mm
Head Height
:
7,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,08 10 : € 2,53 50 : € 1,21 100 : € 0,763 1000 : € 0,725 2000 : € 0,687
essential solutions
delivered