Vierkant Insteekstuk en Glijvoet:30,0 mm Compatibele buismaat 1.0-3.0 mm, compatibele binnenmaat buis, Wit

Artikelcode: 111237
WitGepolijstVierkant Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in buizen met een binnenmaat van 1.0-3.0 mm en een wanddikte van N/A


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 256030060303

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Tube Size
:
30,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.0-3.0 mm
Threaded Centre
:
Nee
Fitting Style
:
Geribbeld
Metal Prongs
:
Nee
Maximum Wall Thickness
:
3,0 mm
Insert Height
:
11,5 mm
Head Height
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,456 200 : € 0,228 1000 : € 0,109 2000 : € 0,0686 20000 : € 0,0652 40000 : € 0,0617
essential solutions
delivered