Vierkant Insteekstuk en Glijvoet:35,0 mm Compatibele buismaat 10.0-18.0 mm, compatibele binnenmaat buis, Black

Artikelcode: 111220
BlackTexturedSquare Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in buizen met een binnenmaat van 10.0-18.0 mm en een wanddikte van N/A


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Tube Size
:
35,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
10.0-18.0 mm
Threaded Centre
:
Nee
Fitting Style
:
Geribbeld
Metal Prongs
:
Nee
Maximum Wall Thickness
:
3,0 mm
Insert Height
:
11,5 mm
Head Height
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 1500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,649 150 : € 0,324 750 : € 0,155 1500 : € 0,0975 15000 : € 0,0926 30000 : € 0,0878
essential solutions
delivered