Vierkant Insteekstuk en Glijvoet:25,4 mm Compatibele buismaat 12.0-20.0 mm, compatibele binnenmaat buis, Black

Artikelcode: 111218
BlackTexturedSquare Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in buizen met een binnenmaat van 12.0-20.0 mm en een wanddikte van N/A


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Tube Size
:
25,4 mm
Compatible Tube Gauge
:
12.0-20.0 mm
Threaded Centre
:
Nee
Fitting Style
:
Geribbeld
Metal Prongs
:
Nee
Maximum Wall Thickness
:
2,5 mm
Insert Height
:
11,5 mm
Head Height
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,299 250 : € 0,149 1250 : € 0,0714 2500 : € 0,0451 25000 : € 0,0427 50000 : € 0,0405
essential solutions
delivered