Vierkant Insteekstuk en Glijvoet:19,0 mm Compatibele buismaat 10.0-12.0 mm, compatibele binnenmaat buis, Black

Artikelcode: 111214
BlackTexturedSquare Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in buizen met een binnenmaat van 10.0-12.0 mm en een wanddikte van N/A


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Tube Size
:
19,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
10.0-12.0 mm
Threaded Centre
:
Nee
Fitting Style
:
Geribbeld
Metal Prongs
:
Nee
Maximum Wall Thickness
:
2,5 mm
Insert Height
:
11,5 mm
Head Height
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,233 250 : € 0,117 1250 : € 0,0558 2500 : € 0,0351 25000 : € 0,0334 50000 : € 0,0316
essential solutions
delivered