Vierkant Insteekstuk en Glijvoet:16,0 mm Compatibele buismaat 12.0-20.0 mm, compatibele binnenmaat buis, Black

Artikelcode: 111213
BlackTexturedSquare Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in buizen met een binnenmaat van 12.0-20.0 mm en een wanddikte van N/A


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Tube Size
:
16,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
12.0-20.0 mm
Threaded Centre
:
Nee
Fitting Style
:
Geribbeld
Metal Prongs
:
Nee
Maximum Wall Thickness
:
2,5 mm
Insert Height
:
11,5 mm
Head Height
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,194 250 : € 0,0969 1250 : € 0,0462 2500 : € 0,0292 25000 : € 0,0277 50000 : € 0,0262
essential solutions
delivered