Vierkant Insteekstuk en Glijvoet:70,0 mm Compatibele buismaat 2.0-4.0 mm, compatibele binnenmaat buis, Black

Artikelcode: 111208
BlackPolishedSquare Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in buizen met een binnenmaat van 2.0-4.0 mm en een wanddikte van N/A


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 256070069903

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Tube Size
:
70,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
2.0-4.0 mm
Threaded Centre
:
Nee
Fitting Style
:
Geribbeld
Metal Prongs
:
Nee
Maximum Wall Thickness
:
4,0 mm
Insert Height
:
22,0 mm
Head Height
:
6,0 mm
Standaard Verpakking: 150

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,44 15 : € 1,22 75 : € 0,582 150 : € 0,366 1500 : € 0,348 3000 : € 0,33
essential solutions
delivered