Vierkant Insteekstuk en Glijvoet:50,0 mm Compatibele buismaat 1.0-3.0 mm, compatibele binnenmaat buis, Black

Artikelcode: 111205
BlackPolishedSquare Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in buizen met een binnenmaat van 1.0-3.0 mm en een wanddikte van N/A


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 256050069903

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Tube Size
:
50,0 mm
Compatible Tube Gauge
:
1.0-3.0 mm
Threaded Centre
:
Nee
Fitting Style
:
Geribbeld
Metal Prongs
:
Nee
Maximum Wall Thickness
:
3,0 mm
Insert Height
:
14,5 mm
Head Height
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,09 50 : € 0,547 250 : € 0,262 500 : € 0,164 5000 : € 0,156 10000 : € 0,148
essential solutions
delivered