Vierkant Insteekstuk en Glijvoet:12,7 mm Compatibele buismaat 14.0-20.0 mm, compatibele binnenmaat buis, Black

Artikelcode: 111193
BlackPolishedSquare Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in buizen met een binnenmaat van 14.0-20.0 mm en een wanddikte van N/A


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 256012069903

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Tube Size
:
12,7 mm
Compatible Tube Gauge
:
14.0-20.0 mm
Threaded Centre
:
Nee
Fitting Style
:
Geribbeld
Metal Prongs
:
Nee
Maximum Wall Thickness
:
2,0 mm
Insert Height
:
11,5 mm
Head Height
:
4,0 mm
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,175 250 : € 0,0872 1250 : € 0,0417 2500 : € 0,0263 25000 : € 0,0249 50000 : € 0,0236
essential solutions
delivered