Vierkant Insteekstuk en Glijvoet:44,4 mm Compatibele buismaat 10.0-14.0 mm, compatibele binnenmaat buis, Medium Grijs

Artikelcode: 110646
Medium GrijsGepolijstVierkant Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in buizen met een binnenmaat van 10.0-14.0 mm en een wanddikte van N/A


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Tube Size
:
44,4 mm
Compatible Tube Gauge
:
10.0-14.0 mm
Threaded Centre
:
Nee
Fitting Style
:
Geribbeld
Metal Prongs
:
Nee
Maximum Wall Thickness
:
3,0 mm
Insert Height
:
15,7 mm
Head Height
:
4,7 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,50 50 : € 1,25 250 : € 0,598 500 : € 0,377 5000 : € 0,358 10000 : € 0,339
essential solutions
delivered