Vierkant Insteekstuk en Glijvoet:55 mm Compatibele buismaat 2.0-4.0 mm, compatibele binnenmaat buis, Zwart

Artikelcode: 056055069903
ZwartRibbels en noppenPlein Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in buizen met een binnenmaat van 2.0-4.0 mm en een wanddikte van N/A


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele buisgrootte
:
55 mm
Compatibel buiskaliber
:
2.0-4.0 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Afwerking
:
Ribbels en noppen
Midden met schroefdraad
:
Nee
Kopvorm
:
Plein
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Metalen grijptanden
:
Nee
Diameter compatibele buitenbuis
:
55,0 mm
Maximale wanddikte
:
4,0 mm
Insteekhoogte
:
14,5 mm
Kophoogte
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 1,76 250 : € 0,862 1000 : € 0,695
essential solutions
delivered