Vierkant Insteekstuk en Glijvoet:32 mm Compatibele buismaat 1.0-3.5 mm, compatibele binnenmaat buis, Grijs

Artikelcode: 056032062003
GrijsRibbels en noppenPlein Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in buizen met een binnenmaat van 1.0-3.5 mm en een wanddikte van N/A


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele buisgrootte
:
32 mm
Compatibel buiskaliber
:
1.0-3.5 mm
Kleur
:
Grijs
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Afwerking
:
Ribbels en noppen
Midden met schroefdraad
:
Nee
Kopvorm
:
Plein
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Metalen grijptanden
:
Nee
Diameter compatibele buitenbuis
:
32,0 mm
Maximale wanddikte
:
3,5 mm
Insteekhoogte
:
11,5 mm
Kophoogte
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,508 250 : € 0,286 1000 : € 0,207
essential solutions
delivered